Опубликуйте свои продукты
ECOrange WAVE
ECOrange WAVE
ECOrange WAVE
ECOrange WAVE
ECOrange WAVE
ECOrange WAVE
    Slalom

    ECOrange WAVE

    ECOrange WAVE, a new entry in the thermobonded Slalom family. Its seemingly random waves evoke an elegant drape with a modern design that gives the room a cozy atmosphere.

    Cпецификация
    • Sound absorption ECOrange WAVE: Alpha W 0,45 | NRC 0,53 [Uni En Iso 11654]

      With the addition of a polyester fibre mat on the back, acoustic performance can be increased:

      Sound absorption ECOrange WAVE + 20mm: Alpha W 0,90 | NRC 0,92 [Uni En Iso 11654]

      Sound absorption ECOrange WAVE + 40mm: Alpha W 0,90 | NRC 0,90 [Uni En Iso 11654]

      Fire Reaction: B-s2, d0 [EN 13501-1:2019] | Class A [ASTM 84]

      Green Labels: Greenguard, Greenguard gold, VOC, HP

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаECOrange_WAVE
    • Тип продукцииThermobonded sound-absorbing panels
    • Группа продукцииWall&Ceiling coverings
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-03-17
    • Номер версии1
    • Высота (мм)2800
    • Ширина (мм)1300
    • Глубина (мм)45
    Связанные
    • Основной материалСложный полиэфир
    • Вспомогательный материалТкань
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    • Масса нетто (кг)11
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Акустические панели и принадлежности
    • Классификация IFCСтроительный элемент
    • Номер OmniClass23-15 15 29
    • Наименование OmniClassAcoustical Wall Finishes

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Северная Америка Африка Южная Америка