Опубликуйте свои продукты
ECOstrong FREESTANDING
ECOstrong FREESTANDING
ECOstrong FREESTANDING
ECOstrong FREESTANDING
ECOstrong FREESTANDING
ECOstrong FREESTANDING
ECOstrong FREESTANDING
ECOstrong FREESTANDING
ECOstrong FREESTANDING
ECOstrong FREESTANDING
    Slalom

    ECOstrong FREESTANDING

    ECOstrong is a thermoformed sound-absorbing panel, with classic and tasteful dimension. It interacts with spaces and corrects acoustic reverberation with great flexibility. It easily becomes suitable for ceiling application, it turns into a baffle and ends up becoming a wall covering. But not only that: besides being at the service of architecture, ECOstrong is at the service of the user!It therefore composes freestanding of various heights to create privacy areas, it becomes a backrest for seats or a practical and comfortable totem.Credits: high acoustic performance.

    Cпецификация
    • Sound absorption: Alpha W 0,85 | NRC 0,79 [Uni En Iso 11654]

      Fire Reaction: B-s2, d0 [EN 13501-1:2018] | Class A [ASTM 84]

      Green Labels: Greenguard, Greenguard gold, VOC, HPD

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаECOstrong_FREESTANDING
    • Тип продукцииThermobonded sound-absorbing panels
    • Группа продукцииPartitions
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-03-17
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалСложный полиэфир
    • Вспомогательный материалТкань
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Акустика
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Номер OmniClass23-21 11 00
    • Наименование OmniClassCommercial Furniture

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Северная Америка Африка Южная Америка
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
    Похожие продукты