Опубликуйте свои продукты
Sphere
Sphere
Sphere
Sphere
Sphere
Sphere
Sphere
Sphere
Sphere
Sphere
    Slalom

    Sphere

    A pure geometry, highly sound absorbing thanks to its porosity and mass, here is Sphere! available in different diameters, with a very high quality finishes, it is both an acoustic and artistic element. Hung up on the ceiling or applied to the wall, it furnishes the correction of your space.

    Cпецификация
    • Sound absorption: values based on the equivalent area [Uni En Iso 11654]

      Fire Reaction: B-s1, d0 [EN 13501-1:2007+A1] | Class A [ASTM 84]

      Green Labels: Greenguard, Greenguard gold, VOC, HPD

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаSphere
    • Тип продукцииTailor Made sound-absorbing panels
    • Группа продукцииSuspended panels
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-03-17
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалСложный полиэфир
    • Вспомогательный материалТкань
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Акустика
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Номер OmniClass23-15 19 15 13 11
    • Наименование OmniClassAcoustical Ceiling Panels

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Северная Америка Африка Южная Америка