Опубликуйте свои продукты
TUNNEL
TUNNEL
TUNNEL
TUNNEL
TUNNEL
TUNNEL
TUNNEL
TUNNEL
TUNNEL
TUNNEL
    Slalom

    TUNNEL

    Tunnel was born from our passion for felt. A soft layer that enhances the ductility of the felt, becoming a three-dimensional wall covering that suits the dimensions of the architectures. The full-height grooves highlight the verticality of the space.

    PATENTED.

    Cпецификация
    • Sound absorption TUNNEL: Alpha W 0,30 | NRC 0,40 [Uni En Iso 11654]

      With the addition of a polyester fibre mat on the back, acoustic performance can be increased:

      Sound absorption TUNNEL + 20mm: Alpha W 0,70 | NRC 0,80 [Uni En Iso 11654]

      Sound absorption TUNNEL + 40mm: Alpha W 1,00 | NRC 1,00 [Uni En Iso 11654]

      Fire Reaction: B-s2, d0 [EN 13501-1:2019] | Class A [ASTM 84]

      Green Labels: Greenguard, Greenguard gold, VOC, HP

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаTUNNEL
    • Тип продукцииTailor Made sound-absorbing panels
    • Группа продукцииWall&Ceiling coverings
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-03-17
    • Номер версии1
    • Высота (мм)3500
    • Ширина (мм)735
    • Глубина (мм)25
    Связанные
    • Основной материалСложный полиэфир
    • Вспомогательный материалТкань
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    • Масса нетто (кг)8
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Акустические панели и принадлежности
    • Классификация IFCСтроительный элемент
    • Номер OmniClass23-15 15 29
    • Наименование OmniClassAcoustical Wall Finishes

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Северная Америка Африка Южная Америка