Опубликуйте свои продукты
WETS 2000.1302 ST-2009 Water Closet and ROYAL 111 SMOOTH Flushometer
Sloan Valve

WETS 2000.1302 ST-2009 Water Closet and ROYAL 111 SMOOTH Flushometer

ST-2009 Water Closet and ROYAL 111 SMOOTH Flushometer
Cпецификация
    • Complete water closet system including Royal flushometer designed to maximize performance
    • Durable, hygienic vitreous china construction with elongated rim
    • Syphonjet flushing achieves 1000g Map Scores when used with Sloan flushometers
    • IAPMO certified to meet or exceed ASME A112.19.2 standards
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаcloset-combos_wets-20001302
  • Тип продукцииWater Operated Water Closets
  • Группа продукцииWater Closet Flushometer Combos
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-04-26
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Туалет
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Название по ССКПУ ООНToilets
  • Код ССКПУ ООН30181505
  • Код Uniclass 2015SL_35_80_89
  • Описание Uniclass 2015Toilets
  • Код CSI MasterFormat 201422 42 13.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Commercial Water Closets
  • Номер OmniClass23-31 19 11
  • Наименование OmniClassCombination Toilets
  • Код CSI UniFormat IID2030
  • Заголовок CSI UniFormat IISanitary Waste

Доступно в регионах:

Азия Северная Америка Южная Америка Африка