Опубликуйте свои продукты
ELGR-81000 SloanStone® 1-Station Wall-Mounted Gradient Sink
Sloan Valve

ELGR-81000 SloanStone® 1-Station Wall-Mounted Gradient Sink

Features

  • One Station Lavatory System with the following features:
  • Dimensions: 30” x 22” x 5”
  • A Monolithic deck fabricated from Sloanstone® solid surface
  • Available in 25 colors
  • Multiple Mounting Options
  • Pairs great with Sloan faucets and soap dispensers
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаsinks_sloanstone_ELGR-81000
  • Тип продукцииSinks
  • Группа продукцииSloanStone® Sinks
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2023-04-21
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Код ETIMEC011550
  • Название ETIMWashbasin
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
  • Описание Uniclass 2015Sinks
  • Код CSI MasterFormat 201422 42 16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Commercial Lavatories and Sinks
  • Номер OmniClass23-31 13 00
  • Наименование OmniClassSinks

Доступно в регионах:

Азия Северная Америка Южная Америка Африка