Опубликуйте свои продукты
WETS-2020.1010 ST-2029 Water Closet and SLOAN 111 Flushometer
Sloan Valve

WETS-2020.1010 ST-2029 Water Closet and SLOAN 111 Flushometer

Flushometer Features

  • High Chloramine Resistant PERMEX® Synthetic Rubber DFB Dual Filtered Bypass Diaphragm
  • 1” I.P.S. Screwdriver Bak-Chek® Angle Stop with Stop Cap
  • Vacuum Breaker with Flush Connection
  • Spud Coupling and Spud Flange for 1-1/2” Top Spud
  • Sweat Solder Adapter with Cover Tube and Cast Wall Flange
  • Non-Hold-Open Handle and No External Volume Adjustment to Ensure Water Conservation
  • Diaphragm, Handle Packing and Vacuum Breaker Molded from PERMEX® Rubber Compound for Chloramine Resistance
  • ADA Compliant Metal Oscillating Non-Hold-Open Handle

Fixture Features

  • White Vitreous China
  • Elongated bowl
  • Floor mounted, floor outlet
  • Siphon jet flushing action achieves 1000g Map score when used with any Sloan flushometer
  • Water spot area: 10?" x 9?" (26 cm x 24 cm)
  • 1½" I.P.S. top spud inlet
  • 2?" fully glazed trapway
  • Closet bolts and caps included
  • Toilet seat not included
  • Static load rating of 1000 lbs.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаcloset-combos_wets-20201010
  • Тип продукцииWater Operated Water Closets
  • Группа продукцииWater Closet Flushometer Combos
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-12-11
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалСантехнический фарфор
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Туалет
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Код ETIMEC011318
  • Название ETIMToilet combination
  • Название по ССКПУ ООНToilets
  • Код ССКПУ ООН30181505
  • Код Uniclass 2015Ss_40_15_90
  • Описание Uniclass 2015Toilet systems
  • Код CSI MasterFormat 201422 42 13.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Commercial Water Closets
  • Номер OmniClass23-31 19 11
  • Наименование OmniClassCombination Toilets
  • Код CSI UniFormat IID2030
  • Заголовок CSI UniFormat IISanitary Waste

Доступно в регионах:

Азия Северная Америка Южная Америка Африка