Опубликуйте свои продукты
WETS-2450.1320 ST-2459 Water Closet and SLOAN 111 ESS Flushometer
Sloan Valve

WETS-2450.1320 ST-2459 Water Closet and SLOAN 111 ESS Flushometer

Features

  • Complete water closet system including SLOAN flushometer designed to maximize performance
  • Durable, hygienic vitreous china construction with elongated rim
  • Syphonjet flushing achieves 1000g Map Scores when used with Sloan flushometers
  • IAPMO certified to meet or exceed ASME A112.19.2 standards
  • Dual-Filtered Fixed Bypass Diaphragm
  • Meets ADA guidelines and ANSI A117.1 requirements when installed accordingly
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаcloset-combos_wets-24501320
  • Тип продукцииWater Operated Water Closets
  • Группа продукцииWater Closet Flushometer Combos
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-12-11
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалСантехнический фарфор
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Туалет
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Код ETIMEC011318
  • Название ETIMToilet combination
  • Название по ССКПУ ООНToilets
  • Код ССКПУ ООН30181505
  • Код Uniclass 2015Ss_40_15_90
  • Описание Uniclass 2015Toilet systems
  • Код CSI MasterFormat 201422 42 13.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Commercial Water Closets
  • Номер OmniClass23-31 19 11
  • Наименование OmniClassCombination Toilets
  • Код CSI UniFormat IID2030
  • Заголовок CSI UniFormat IISanitary Waste

Доступно в регионах:

Азия Северная Америка Южная Америка Африка