Опубликуйте свои продукты
ESD 2001 EAF-275 Faucet and ESD-2000 Soap Dispenser
Sloan Valve

ESD 2001 EAF-275 Faucet and ESD-2000 Soap Dispenser

Features

  • Combination faucet, soap dispenser and soap
  • Can be ordered as individual soap dispenser (ESD-2000)
  • Hardwired or battery powered soap dispenser
  • Easy to install and maintain with 1500ml or 2300ml refill sizes
  • Ships with 2 soap refills
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаfaucet-soap-dispenser-combos_sloan_esd-2001
  • Тип продукцииDispensers
  • Группа продукцииFaucet Soap Dispenser Combos
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-07-27
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Диспенсеры
  • Код ETIMEC010549
  • Название ETIMSoap dispenser
  • Код Uniclass 2015Pr_40_70_22_81
  • Описание Uniclass 2015Soap dispensers
  • Номер OmniClass23-31 25 29 13
  • Наименование OmniClassHand Soap Dispensers
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Доступно в регионах:

Азия Северная Америка Южная Америка Африка