Опубликуйте свои продукты
ESD 100 Optima® Deck-Mounted Liquid Soap Dispenser
Sloan Valve

ESD 100 Optima® Deck-Mounted Liquid Soap Dispenser

The ESD-100 is a sensor activated liquid soap dispenser in a polished chrome finish. The ESD-100 is a modular one-piece construction that easily attaches to the deck surface. With all Sloan soap dispensers, all electronics within the spout are sealed. The ESD-100 will ship with 2 bottles of unscented, clear liquid soap. To purchase soap refills, you can purchase the Sloan ESD-348.

Cпецификация
  • Features

    Sensor Activated, Electronic, Hand Washing Liquid Soap Dispenser with the following features:

    • Touch-free operation improves hand washing hygiene
    • Modular One-piece Construction and easily attaches to sink deck surface
    • Powered by an AC Plug-in Adapter Transformer
    • Easy Loading Disposable Soap Refills
    • Ships with 2 bottles of ESD-348 unscented, clear liquid soap (1500ml per bottle)
    • Additional liquid soap can be purchased through Sloan (ESD-348 MM:63460226)
    • All electronics sealed
    • Active Infrared Sensor
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаfaucet-soap-dispenser-optima_esd-100
  • Тип продукцииDispensers
  • Группа продукцииFaucet Soap Dispenser Combos
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-08-05
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Диспенсеры
  • Код ETIMEC010549
  • Название ETIMSoap dispenser
  • Код Uniclass 2015Pr_40_70_22_81
  • Описание Uniclass 2015Soap dispensers
  • Номер OmniClass23-31 25 29 13
  • Наименование OmniClassHand Soap Dispensers
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Доступно в регионах:

Азия Северная Америка Южная Америка Африка