Опубликуйте свои продукты
EFX 675 BASYS® Solar-Powered Deck-Mounted Low Integrated Base Body
Sloan Valve

EFX 675 BASYS® Solar-Powered Deck-Mounted Low Integrated Base Body

Features

  • Commercial Grade, ADA Compliant, Electronic, Sensor-Activated, Die-Cast Metal Hand Washing Faucet with the following features:
  • Solenoid housed in removable carrier that includes supply strainer
  • Integral water supply shut off
  • Supply strainer serviceable from above deck
  • Vandal resistant spray insert, key housed inside faucet body
  • All electronics sealed to IP-67
  • Gold plated electrical contacts
  • Above deck individual diagnostic indicators for battery life, solenoid condition, and power-up mode
  • Flexible, high pressure supply hoses, 3/8” compression connections
  • Bi-stable magnetic solenoid
  • Four (4) “AA” alkaline batteries
  • Double infrared sensors with automatic setting feature
  • Integral 4-inch base
  • Includes all mounting hardware
  • Line Purge mode, eliminates stagnant water
  • 3 year limited warranty
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаfaucets_basys_EFX-675
  • Тип продукцииFaucets
  • Группа продукцииSolar Powered Sensor Faucets
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2023-04-21
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Код ETIMEG015610
  • Название ETIMValves/taps/controls
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
  • Описание Uniclass 2015Sink taps
  • Код CSI MasterFormat 201422 42 39
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Commercial Faucets, Supplies, and Trim
  • Номер OmniClass23-31 11 00
  • Наименование OmniClassFaucets

Доступно в регионах:

Азия Северная Америка Южная Америка Африка