Опубликуйте свои продукты
EBF 85 Optima® Battery-Powered Deck-Mounted Mid Body Faucet
Sloan Valve

EBF 85 Optima® Battery-Powered Deck-Mounted Mid Body Faucet

Features

  • Commercial Grade Faucet
  • ADA Compliant
  • Cast Brass Spout
  • Quick Connect Fittings
  • Integrated Water Shut-off
  • Wireless Settings Adjustment
  • On-demand or Metered activation
  • Hygienic Line Flush
  • Water Usage and Battery Strength Reporting
  • Self-adapting Sensor
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаfaucets_optima_ebf-85
  • Тип продукцииFaucets
  • Группа продукцииHardwired Powered Sensor Faucets
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-07-27
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Код ETIMEG015610
  • Название ETIMValves/taps/controls
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
  • Описание Uniclass 2015Sink taps
  • Код CSI MasterFormat 201422 42 39
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Commercial Faucets, Supplies, and Trim
  • Номер OmniClass23-31 11 00
  • Наименование OmniClassFaucets
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Доступно в регионах:

Азия Северная Америка Южная Америка Африка