Опубликуйте свои продукты
V700AA Retrofit Exposed Urinal/Water Closet Run-on Detector Replacement Flushometer
Sloan Valve

V700AA Retrofit Exposed Urinal/Water Closet Run-on Detector Replacement Flushometer

The Sloan Track-on™ Run-on Detector is a smart system designed to alert users of a run-on condition of over 30 seconds.

Cпецификация
  • Features

    The V700AA battery-operated, chrome-plated retrofit tube is compatible with any standard-height, top-spud commercial flushometer.

    • Audible local alert noise rating: 95 dBA.
    • Detects water run-on lasting over 30 seconds.
    • Battery operated (2-AA size batteries)
    • Audible local alert battery rating up to 72 hours of continuous alert.
    • Reduce water waste with early detection.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаflushometers-retrofit-v700aa
  • Тип продукцииFlushometers
  • Группа продукцииRetrofit
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-08-05
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Сантехника
  • Классификация IFCКлапан
  • Код ETIMEC011565
  • Название ETIMMechanical toilet flusher
  • Название по ССКПУ ООНValves
  • Код ССКПУ ООН401416
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_91
  • Описание Uniclass 2015WC flushing valves
  • Код CSI MasterFormat 201422 42 43
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Flushometers
  • Код CSI UniFormat IID2090
  • Заголовок CSI UniFormat IIOther Plumbing Systems

Доступно в регионах:

Азия Северная Америка Южная Америка Африка