Опубликуйте свои продукты
Royal® 611 ESS WB Concealed Sensor Hardwired Water Closet Flushometer
Sloan Valve

Royal® 611 ESS WB Concealed Sensor Hardwired Water Closet Flushometer

Features

  • PERMEX™ Synthetic Rubber Diaphragm with Dual Filtered Fixed Bypass
  • OPTIMA. EL-1500-L Self-Adaptive Infrared Sensor with Indicator Light
  • Courtesy Flush™ Override Button
  • Non-Hold-Open Integral Solenoid Operator
  • 13” x 17” EASY ACCESS. Wall Box with Stainless Steel Access Panel and Vandal Resistant Screws
  • 1” I.P.S. Wheel Handle Bak-Chek. Angle Stop
  • Adjustable Tailpiece
  • High Back Pressure Vacuum Breaker
  • Elbow Flush Connection and Coupling for 1.” NPT Back Inlet (for connection in the pipe chase — flush connection through the wall not provided by Sloan)
  • Sweat Solder Adapter
  • High Copper, Low Zinc Brass Castings for Dezincification Resistance
  • Non-Hold-Open Integral Solenoid Operator, Fixed Metering Bypass
  • External Volume Adjustment to Ensure Water Conservation
  • Flush Accuracy Controlled by CID™ Technology
  • Diaphragm, Stop Seat and Vacuum Breaker molded from PERMEX™ Rubber
  • Compound for Chloramine Resistance
  • Transformer not included; order separately
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаflushometers_ROYAL-611-ESS-WB
  • Тип продукцииFlushometers
  • Группа продукцииWater Closet Flushometer
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-02-25
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Сантехника
  • Классификация IFCКлапан
  • Код ETIMEC011594
  • Название ETIMElectronic toilet flusher
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_91
  • Описание Uniclass 2015WC flushing valves
  • Код CSI MasterFormat 201422 42 43
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Flushometers

Доступно в регионах:

Азия Северная Америка Южная Америка Африка