Опубликуйте свои продукты
Royal® 195 Concealed Manual Urinal Flushometer
Sloan Valve

Royal® 195 Concealed Manual Urinal Flushometer

Features

  • Flush volumes start as low as a pint of water
  • Water conservation is aided by the ADA-compliant, non-hold-open handle, which, prevents urinal from exceeding intended flush volume
  • Flush accuracy is controlled by CID™ technology, also enhancing water efficiency
  • Durability is facilitated with high copper, low zinc brass castings for dezincification resistance
  • Adjustable tailpiece
  • PERMEX synthetic rubber diaphragm with Dual Filtered Fixed Bypass
  • Valve body, Cover, Tailpiece and Control Stop shall be in compliance with ASTM Alloy Classification for Semi-Red Brass
  • Valve shall be in compliance to the applicable sections of ASSE 1037.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаflushometers_royal-195
  • Тип продукцииFlushometers
  • Группа продукцииUrinal Flushometer
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2016-05-10
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Сантехника
  • Классификация IFCКлапан
  • Код ETIMEC011565
  • Название ETIMMechanical toilet flusher
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_79
  • Описание Uniclass 2015Urinal flushing valves
  • Код CSI MasterFormat 201422 42 43
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Flushometers

Доступно в регионах:

Азия Северная Америка Южная Америка Африка