Опубликуйте свои продукты
Sloan® 8186 Exposed Sensor Urinal Flushometer
Sloan Valve

Sloan® 8186 Exposed Sensor Urinal Flushometer

Features

  • High chloramine resistant PERMEX synthetic rubber diaphragm with Linear Filtered Bypass and Vortex Cleansing Action
  • Valve body, Cover, Tailpiece and Control Stop shall be in compliance with ASTM Alloy Classification for Semi-Red Brass
  • Valve shall be in compliance to the applicable sections of ASSE 1037.
  • Courtesy Flush® Override Button
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаflushometers_sloan-8186
  • Тип продукцииFlushometers
  • Группа продукцииUrinal Flushometer
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-12-11
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Сантехника
  • Классификация IFCКлапан
  • Код ETIMEC011594
  • Название ETIMElectronic toilet flusher
  • Название по ССКПУ ООНValves
  • Код ССКПУ ООН401416
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_79
  • Описание Uniclass 2015Urinal flushing valves
  • Код CSI MasterFormat 201422 42 43
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Flushometers
  • Номер OmniClass23-31 21 13
  • Наименование OmniClassWater Flush Urinals
  • Код CSI UniFormat IID2090
  • Заголовок CSI UniFormat IIOther Plumbing Systems

Доступно в регионах:

Азия Северная Америка Южная Америка Африка