Опубликуйте свои продукты
WETS-4009.4111 Floor-Mounted 1.1 gpf (4.2 Lpf) Standard 12" Rough-in Gravity/Tank Toilet
Sloan Valve

WETS-4009.4111 Floor-Mounted 1.1 gpf (4.2 Lpf) Standard 12" Rough-in Gravity/Tank Toilet

Features

  • White Vitreous China
  • Elongated bowl
  • Floor mounted, floor outlet
  • 12" (305mm) rough-in
  • Chrome metal flush handle - right hand
  • Raised deck eliminates tank rocking and makes cleaning easy
  • Powerful Centriflo™ siphon jet flushing action achieves 800g Map score
  • Water spot area: 11 ¼ x 9¾ (286 mm x 248 mm)
  • 2" (54mm) fully glazed trapway Closet bolts and caps included Toilet seat and wax ring not included
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаgravity-toilets_WETS-40094111
  • Тип продукцииToilets
  • Группа продукцииGravity/Tank Toilet
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2023-03-02
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалСантехнический фарфор
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Туалет
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Название по ССКПУ ООНToilets
  • Код ССКПУ ООН30181505
  • Код Uniclass 2015SL_35_80_89
  • Описание Uniclass 2015Toilets
  • Код CSI MasterFormat 201422 42 13.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Commercial Water Closets
  • Номер OmniClass23-31 19 00
  • Наименование OmniClassToilets
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Доступно в регионах:

Азия Северная Америка Южная Америка Африка