Опубликуйте свои продукты
EHD-501 Sloan® XLERATOR® Sensor-Operated Wall - Surface Hand Dryer
Sloan Valve

EHD-501 Sloan® XLERATOR® Sensor-Operated Wall - Surface Hand Dryer

Features

  • Automatically operates by means of an Infrared Optical Sensor with 35-second lockout feature, it activates a strong controlled air blast
  • Residual moisture is evaporated with a warm stream of air up to 135°F/57°C
  • One-piece heavy-duty rib reinforced die cast zinc alloy housing minimizes damage to dryer in abusive environments
  • 95% cost savings vs. paper towels
  • Can be easily positioned to comply with ADA requirements or for juvenile height
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаhand-dryers_xlerator_EHD-501
  • Тип продукцииHand Dryers
  • Группа продукцииXLERATOR®
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2023-04-21
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Сушилки для рук и для волос
  • Код Uniclass 2015Pr_40_70_62_37
  • Описание Uniclass 2015Hand driers
  • Номер OmniClass23-31 25 15
  • Наименование OmniClassHand Dryers

Доступно в регионах:

Азия Северная Америка Южная Америка Африка