Опубликуйте свои продукты
SS 3306 Vitreous China Wall-Mounted Ledgeback Lavatory
Sloan Valve

SS 3306 Vitreous China Wall-Mounted Ledgeback Lavatory

Features

  • White, vitreous china wall hung lavatory with ledgeback
  • Great complement to all of Sloan's sensor faucet series
  • Front overflow provides clean appearance
  • All mounting hardware included
  • IAPMO certified to meet or exceed ASME A112.19.2 standards
  • Optional ceramic shroud available
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаlavatories_sloan_ss-3306
  • Тип продукцииLavatory
  • Группа продукцииWall-Mounted
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-12-11
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалСантехнический фарфор
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Код ETIMEC011550
  • Название ETIMWashbasin
  • Название по ССКПУ ООНSinks
  • Код ССКПУ ООН30181504
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
  • Описание Uniclass 2015Sinks
  • Код CSI MasterFormat 201422 42 16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Commercial Lavatories and Sinks
  • Номер OmniClass23-31 13 00
  • Наименование OmniClassSinks
  • Код CSI UniFormat IID2090
  • Заголовок CSI UniFormat IIOther Plumbing Systems

Доступно в регионах:

Азия Северная Америка Южная Америка Африка