Опубликуйте свои продукты
SloanStone® ELS 43000 3-Station Wall-Mounted Lavatory System Sink
Sloan Valve

SloanStone® ELS 43000 3-Station Wall-Mounted Lavatory System Sink

Features

  • Triple Station Lavatory System with Sloan Sensor Operated, Chrome Plated Hand Washing Faucets with the following features:
  • Lavatory constructed of Non-porous SloanStone Solid Surface Material
  • Lavatory supported by a heavy duty, 14 gauge stainless steel Mounting Frame
  • In-line Thermostatic Water Mixing Valve
  • Integral overflow drainage system
  • Sloan Optima Sensor Operated Faucets for hands free operation
  • Lavatory System is shipped pre-plumbed with Sloan Electronic Controls for easy installation
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаsinks_sloanstone_els-43000
  • Тип продукцииSanitary
  • Группа продукцииSinks/Lavatories
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-07-28
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Код ETIMEC011550
  • Название ETIMWashbasin
  • Название по ССКПУ ООНSinks
  • Код ССКПУ ООН30181504
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
  • Описание Uniclass 2015Sinks
  • Код CSI MasterFormat 201422 42 16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Commercial Lavatories and Sinks
  • Номер OmniClass23-31 13 00
  • Наименование OmniClassSinks
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Доступно в регионах:

Азия Северная Америка Южная Америка Африка