Опубликуйте свои продукты
SloanStone® ELWF 82000 2-Station Wall-Mounted Waterfall Sink
Sloan Valve

SloanStone® ELWF 82000 2-Station Wall-Mounted Waterfall Sink

Features

  • Single molded basin
  • Higher, Adult ADA portion of the sink cascades down to a lower, TAS compliant portion of the sink
  • Sink ends with an extended leg that stops before the floor for easy cleaning
  • Deck mounted faucets or point-of-use sensor operation
  • Easily reparable and non-porus
  • 25 Color Options
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаsinks_sloanstone_elwf-82000
  • Тип продукцииSanitary
  • Группа продукцииSinks/Lavatories
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-07-28
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Код ETIMEC011550
  • Название ETIMWashbasin
  • Название по ССКПУ ООНSinks
  • Код ССКПУ ООН30181504
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
  • Описание Uniclass 2015Sinks
  • Код CSI MasterFormat 201422 42 16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Commercial Lavatories and Sinks
  • Номер OmniClass23-31 13 00
  • Наименование OmniClassSinks
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Доступно в регионах:

Азия Северная Америка Южная Америка Африка