Опубликуйте свои продукты
QSA-81000 SloanStone® Quartz Wall-Mounted Arrowhead Sink with Angle Bracket
Sloan Valve

QSA-81000 SloanStone® Quartz Wall-Mounted Arrowhead Sink with Angle Bracket

Features One Station Molded Quartz Lavatory System with the following features: Dimensions: 30” x 22” x 5” All products molded with SloanStone Quartz material have a minimum of 85% quartz per deck SloanStone Quartz material is resistant to scratching, staining, and chipping A Monolithic deck fabricated from SloanStone® Quartz Available in 3 colors Sink comes with sink top, drain and angle bracket Angle bracket Mounting Pairs great with Sloan faucets and soap dispensers. Shown here with EBF-415 and ESD-410 Faucet and soap must be purchased separately Dimensions listed are measured from the top, sinks can be up to 1/8" larger on both sides at the bottom of the apron
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаsinks_sloanstone_qsa-81000-angle-bracket
  • Тип продукцииSanitary
  • Группа продукцииSinks/Lavatories
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-02-28
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Код ETIMEC011550
  • Название ETIMWashbasin
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
  • Описание Uniclass 2015Sinks
  • Код CSI MasterFormat 201422 42 16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Commercial Lavatories and Sinks
  • Номер OmniClass23-31 13 00
  • Наименование OmniClassSinks

Доступно в регионах:

Азия Северная Америка Южная Америка Африка