Опубликуйте свои продукты
Stainless Steel ESS 2200 2-Station Wall-Mounted Scrub Sink
Sloan Valve

Stainless Steel ESS 2200 2-Station Wall-Mounted Scrub Sink

Features

  • Double Station Stainless Steel Scrub Sink with Sensor Activated, 24 VAC, Chrome Plated Brass Hand Washing Faucets with the following features:
  • Sink constructed from 16 gauge, Type 304 stainless steel with bead blast finish on sink bowl interior for superior wash-down characteristics
  • 16 gauge “lift-out” style front access panel for easy maintenance access
  • Sloan OPTIMA Faucet for hands-free operation
  • Sink is shipped pre-plumbed for easy installation
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаsinks_stainless-steel_ess-2200
  • Тип продукцииSanitary
  • Группа продукцииSinks/Lavatories
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-07-28
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Код ETIMEC011550
  • Название ETIMWashbasin
  • Название по ССКПУ ООНSinks
  • Код ССКПУ ООН30181504
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
  • Описание Uniclass 2015Sinks
  • Код CSI MasterFormat 201422 42 16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Commercial Lavatories and Sinks
  • Номер OmniClass23-31 13 00
  • Наименование OmniClassSinks
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Доступно в регионах:

Азия Северная Америка Южная Америка Африка