Опубликуйте свои продукты
WEUS 1000.1201 SU-1009 Urinal and SOLIS 8186 Flushometer
Sloan Valve

WEUS 1000.1201 SU-1009 Urinal and SOLIS 8186 Flushometer

4.9 из 5 звезд4.9(15 отзывы)
SU-1009 Urinal and SOLIS 8186 Flushometer.
Cпецификация
    • Complete urinal system including Solis flushometer designed to maximize performance
    • Thorough washdown flushing action
    • Durable, hygienc vitreous china construction
    • Vandal resistant stainless steel strainer included
    • IAPMO certified to meet or exceed ASME A112.19.2 standards
    • Water Sense listed by EPA that qualifies for most rebate programs
    • Meets ADA guidelines and ANSI A117.1 requirements when installed accordingly
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаurinal-combos_weus-10001201
  • Тип продукцииUrinals
  • Группа продукцииUrinal Flushometer Combos
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-04-26
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Писсуары
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Код ETIMEC010235
  • Название ETIMUrinal
  • Название по ССКПУ ООНUrinals
  • Код ССКПУ ООН30181506
  • Код Uniclass 2015Ss_40_15_75_92
  • Описание Uniclass 2015Urinal systems
  • Код CSI MasterFormat 201422 42 13.16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Commercial Urinals
  • Номер OmniClass23-31 21 00
  • Наименование OmniClassUrinals
  • Код CSI UniFormat IID2030
  • Заголовок CSI UniFormat IISanitary Waste

Доступно в регионах:

Азия Северная Америка Южная Америка Африка