Опубликуйте свои продукты
HYB-1000 Vitreous China Retrofit Hybrid Urinal
Sloan Valve

HYB-1000 Vitreous China Retrofit Hybrid Urinal

Vitreous China Retrofit Hybrid Urinal
Cпецификация
    • Jetrinse Solution Technology automatically cleans the housing and drain every 72 hours
    • Virtually eliminates odor and drainline sediment formation that creates clogs
    • Earns maximum LEED credits and minimal water and sewage costs
    • Up to 5 times cleaner than conventional flushing urinals
    • Maximizes cartridge life by eliminating premature changes
    • Innovative gooseneck adapter allows fast and easy retrofitting of flushing urinals by using the existing control stop for Jetrinse supply
    • IAPMO certified to applicable requirements, ASME A112.19.2, A112.19.19 & A112.1.3
    • Meets ADA guidelines and ANSI A117.1 requirements when installed accordingly
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаurinals_hyb-1000-ret
  • Тип продукцииUrinals
  • Группа продукцииSloan Urinals
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-04-26
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Сантехника
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Название по ССКПУ ООНUrinals
  • Код ССКПУ ООН30181506
  • Код Uniclass 2015Ss_40_15_75_92
  • Описание Uniclass 2015Urinal systems
  • Код CSI MasterFormat 201422 42 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Commercial Water Closets, Urinals, and Bidets
  • Номер OmniClass23-31 21 00
  • Наименование OmniClassUrinals
  • Код CSI UniFormat IID2030
  • Заголовок CSI UniFormat IISanitary Waste

Доступно в регионах:

Азия Северная Америка Южная Америка Африка