Опубликуйте свои продукты
Smoke Guard© Model 3000 - archived Nov 12 2019
Smoke Guard© Model 3000 - archived Nov 12 2019
Smoke Guard© Model 3000 - archived Nov 12 2019
Smoke Guard© Model 3000 - archived Nov 12 2019
    Smoke Guard

    Smoke Guard© Model 3000 - archived Nov 12 2019

    The Smoke Guard Model 3000|horizontal (M3000) is a fire-rated assembly designed to function as a horizontally deploying opening protective in ceilings. M3000 comes in a standard galvanized finish. RAL powder coat color options are available.
    Cпецификация
    • Headbox 10" high by 14" deep Footbox 10" high by 12" deep Side Guide 7.5" high by 8.5" wide System 120 V AC power, 24 V DC motors, battery backup Clear Opening Sizes For openings ≤ 30' wide by ≤ 22' length (direction of travel)
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаSmokeGuard-3000
    • Тип продукцииFire Products
    • Группа продукцииSmoke Curtains and Shutters
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-12-20
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалПрочее
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectПротивопожарное оборудование - Противопожарная защита
    • Код Uniclass 2015Ss_25_30_29_39
    • Описание Uniclass 2015Horizontal smoke curtain systems
    • Код CSI MasterFormat 201408 33 43
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Overhead Coiling Smoke Curtains
    • Номер OmniClass23-17 21 15 13
    • Наименование OmniClassSmoke Curtains