Опубликуйте свои продукты
Light Ceiling Mounted Rectangular
Solar Project
Архив

Light Ceiling Mounted Rectangular

Solar Project - Light

Rectangular ceiling mounted lighting fixture for basic lighting.

Used in projects where lighting fixtures are not defined as a specific product. The final product can be defined by Solar as long as it reflects the overall look and light conditions defined by the object.

This ensures products witch meet the specifications at a good pricing.

Please contact Solar A/S for further information.

Cпецификация
  • Light source: LED

    Shape: Rectangular

    Mounting: Ceiling Mounted

    IP-Rating: IP44

    Voltage: 230V

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаLight_CeilingMounted_Rectangular
  • Тип продукцииLight
  • Группа продукцииCeiling Mounted
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-01-29
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалАкрил
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Потолочное оборудование
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Код ETIMEC002892
  • Название ETIMCeiling-/wall luminaire
  • Код Uniclass 2015EF_70_80
  • Описание Uniclass 2015Lighting
  • Код CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11
  • Наименование OmniClassLighting Fixtures

Похожие продукты

5.0 из 5 звезд 5.0 (8)
4.6 из 5 звезд 4.6 (16)
4.8 из 5 звезд 4.8 (20)
4.6 из 5 звезд 4.6 (5)
4.0 из 5 звезд 4.0 (7)