Опубликуйте свои продукты
FUNCTION LINE
FUNCTION LINE
    Solar
    Архив

    FUNCTION LINE

    FUNCTION LINE

    Dimmable and energy-efficient base cabinet luminaire with linear light and low installation height and with switch.

    Can be attenuated via push (230V) with pushbutton on luminaire and / or standard pushbuttons.

    Easy installation with double-sided adhesive tape, tiltable front and removable pressure clamps.

    Connection through back and ends.

    Cпецификация
    • Material: Aluminium

      Light source: LED (included)

      Mounting: Cupboard

      Dimensions LxW: 580/870/1160 x 70

      Dimensions H: 30

      IP-Rating: IP21

      Voltage: 230V

      (Dimensions in mm)

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаSolarLight_FUNCTION-LINE
    • Тип продукцииSolar Light
    • Группа продукцииCabinet
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-08-10
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Освещение
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Код ETIMEC002892
    • Название ETIMCeiling-/wall luminaire
    • Код CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Наименование OmniClassLighting Fixtures