Опубликуйте свои продукты
RAY (ceiling)
RAY (ceiling)
RAY (ceiling)
    Solar
    Архив

    RAY (ceiling)

    RAY

    Cпецификация
    • Material: Aluminium

      Light source: LED (included)

      Mounting: Built in Ceiling

      Dimensions LxW: 325/595 x 54

      Dimensions H: 54

      IP-Rating: IP20

      Voltage: 230V

      (Dimensions in mm)

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаSolarLight_RAY
    • Тип продукцииSolar Light
    • Группа продукцииCeiling
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-08-14
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалПВХ
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Потолочное оборудование
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Код ETIMEC002892
    • Название ETIMCeiling-/wall luminaire
    • Код CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Наименование OmniClassLighting Fixtures

    Похожие продукты

    4.8 из 5 звезд 4.8 (13)
    4.8 из 5 звезд 4.8 (23)
    2.8 из 5 звезд 2.8 (16)
    4.3 из 5 звезд 4.3 (7)