Опубликуйте свои продукты
Concrete Texture Mat – Granite Stone Set (Brickform FM 250)
Solomon Colors, Inc.

Concrete Texture Mat – Granite Stone Set (Brickform FM 250)

Value and performance you can count on! Our customers choose Brickform® for decorative and architectural concrete products because Brickform consistently provides quality and service at competitive prices. Top quality materials and responsive personal service are the standards by which Brickform operates.

Cпецификация
  • 6" x 6" Granite Sets, FM-250 s/o
    24" x 24" (60.96 x 60.96 cm)
    Blue
    Rough Stone texture with a hand-chiseled edge.

    Matching skin / touch-up wheel: Rough Stone / TW-1.

    Joint Size 3/8" - 1/2" wide, 1/4" deep

    Stone Size 5 3/4"

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаsolomon-fm250-granite-stone-texture
  • Тип продукцииConcrete Texture Mats
  • Группа продукцииStone Textures
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-07-01
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалБетон
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Бетон
  • Код CSI MasterFormat 201403 35 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Concrete Finishing
  • Номер OmniClass23-13 31 23
  • Наименование OmniClassConcrete Finishing Products

Доступно в регионах:

Северная Америка
Соединенные Штаты Америки