Опубликуйте свои продукты
Boardwalk
Solus Ceramics
Архив

Boardwalk

Boardwalks beautiful tiles are inspired by the unique textures of wooden beams. Perfect as an alternative to traditional floorboards, this range comes in eight colours, four versatile sizes and an extra three large format sizes.
Cпецификация
  • Moisture Expansion (ISO 10545_10) - No rating Frost Resistant (ISO 10545 _12) - Conforms Chemical Resistance (ISO 10545_13) - Conforms Stain Resistance (ISO 10545_14) - Conforms Dimentions & Surface (ISO 10545_2) - Conforms Water Absorption (ISO 10545_3) - < 0.1% Flexural Strength (ISO 10545_4) - 50-60 N/mm2 Deep Abrasion Resistance (ISO 10545_6) - No rating Linear Thermal Expansion (ISO 10545_8) - 6x10-6 ºC Thermal Shock Resistance (ISO 10545_9) - No rating
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаBoardwalk
  • Тип продукцииNatural
  • Группа продукцииWood
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2013-01-01
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалДерево
  • Вспомогательный материалФарфор
  • Разработано вВеликобритания
  • Страна-производительВеликобритания
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Плитка
  • Классификация IFCПокрытие
  • Название по ССКПУ ООНTiles and flagstones
  • Код ССКПУ ООН301317
  • Код Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
  • Описание Uniclass 2015Ceramic tiles
  • Номер OmniClass23-15 17 13
  • Наименование OmniClassFloor Covering Strips, Tiles, Blocks, and Slabs