Опубликуйте свои продукты
Mailbox typ 2 single section 3 boxes
Mailbox typ 2 single section 3 boxes
Mailbox typ 2 single section 3 boxes
Mailbox typ 2 single section 3 boxes
Mailbox typ 2 single section 3 boxes
Mailbox typ 2 single section 3 boxes
Mailbox typ 2 single section 3 boxes
Mailbox typ 2 single section 3 boxes
Mailbox typ 2 single section 3 boxes
Mailbox typ 2 single section 3 boxes
    Sonesson Inredningar
    Архив

    Mailbox typ 2 single section 3 boxes

    Fastighetsbox made of high strength steel powder coated in a variety of colors. You can choose different colours on the frame and door. Each door is prepared with cylinder and all boxes are prepared for electronic locks. The boxes have a durable door frame with central look for the postman. Our property boxes meet quality standards set by the Swedish Provningsanstalt and mail companys networking forum for Fastighetsboxes.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаmailbox-typ2-single-section-3-boxes
    • Тип продукцииStorage
    • Группа продукцииMailbox
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-01-20
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1022
    • Ширина (мм)500
    • Глубина (мм)142
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Почтовые ящики
    • Классификация IFCМебель
    • Название по ССКПУ ООНPost
    • Код ССКПУ ООН301029
    • Код Uniclass 2015Pr_40_70_50
    • Описание Uniclass 2015Mail equipment
    • Код CSI MasterFormat 201410 55 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Mail Boxes
    • Номер OmniClass23-19 15 11
    • Наименование OmniClassMail Boxes

    Похожие продукты

    3.8 из 5 звезд 3.8 (165)
    4.5 из 5 звезд 4.5 (57)
    4.1 из 5 звезд 4.1 (86)