Опубликуйте свои продукты
Sony 65” LED TV - archived Sept 1 2020 per Sarah H
Sony
Архив

Sony 65” LED TV - archived Sept 1 2020 per Sarah H

There are 4K Ultra HD TVs, and then there is Sony’s flagship 4K Ultra HD TV with four times the clarity of HD, more brilliant expanded color and up to 3x the brightness range of standard LED HDTVs. Breathtaking detail is depicted with pinpoint accuracy for the most natural images.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаXBR-65X950B
  • Тип продукцииLED
  • Группа продукцииTV
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2014-01-01
  • Номер версии1
  • Высота (мм)897
  • Ширина (мм)1492
  • Глубина (мм)108
Связанные
  • Основной материалАБС-пластик
  • Вспомогательный материалПластик
  • Разработано вЯпония
  • Страна-производительЯпония
  • Масса нетто (кг)42
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектроника - Визуальное оборудование — ТВ
  • Классификация IFCПредмет мебели
  • Название по ССКПУ ООНVideo and combination video and audio presentation equipment and hardware and controllers
  • Код ССКПУ ООН451118