The ViewSonic® LDS138-151 is an all-in-one commercial Direct View LED display that brings big-screen visuals to high-end venues like boardrooms, auditoriums, and more. This mobile LED display is easy to transport and set up thanks to an innovative 138” foldable screen pre-assembled in a protective flight case. What truly sets this display apart is the improved hinge design that stands up to heavy usage. Unlike standard foldable displays, this hinge design provides smoother operation when folding and unfolding the screen. In addition, Glue-on-Board (GOB) technology helps protect against impacts, dust, and moisture. A commercial-grade motorized stand ensures smooth, stable height adjustment, while versatile connectivity options guarantee seamless compatibility with various devices. With 600-nit brightness, a 6,500:1 contrast ratio, and dual 30W speakers, this large format LED display delivers vivid visuals and immersive sound for an exceptional viewing experience.
Доступно в регионах:
| Северная Америка |
|---|
Ангилья |
Антигуа и Барбуда |
Аруба |
Багамы |
Барбадос |
Белиз |
Бермуды |
Бонэйр |
Британские Виргинские острова |
Виргинские Острова |
Гаити |
Гваделупа |
Гватемала |
Гондурас |
Гренада |
Гренландия |
Доминика |
Доминиканская Республика |
Канада |
Коста-Рика |
Куба |
Кюрасао |
Мартиника |
Мексика |
Монтсеррат |
Никарагуа |
Острова Кайман |
Острова Теркс и Кайкос |
Панама |
Пуэрто-Рико |
Сальвадор |
Сен-Бартелеми |
Сен-Мартен |
Сен-Пьер и Микелон |
Сент-Винсент и Гренадины |
Сент-Китс и Невис |
Сент-Люсия |
Синт-Мартен |
Соединенные Штаты Америки |
Тринидад и Тобаго |
Ямайка |