Опубликуйте свои продукты
Embedded shower mixer kit with diverter ZARZIS
Embedded shower mixer kit with diverter ZARZIS
Embedded shower mixer kit with diverter ZARZIS
    SOPAL

    Embedded shower mixer kit with diverter ZARZIS

    Embedded shower mixer kit with diverter:

    • Bright and durable chrome finish mixer NF EN ISO 1456.
    • Ceramic cartridge Ø35mm.
    • Brilliant and easy to clean.
    • Comfort in use.
    • Flexible connection hoses.
    • lockable automatic diverter.
    Cпецификация
    • Embedded shower mixer kit with diverter:

      • Working pressure: from 1 to 10 bar.
      • Nominal flow rate: 20l/min at 3 bar.
      • Thermal resistance: 90°C max.
      • Cartridge endurance: 70000 cycles.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка06BLA04
    • Тип продукцииMixer ZARZIS
    • Группа продукцииEmbedded shower mixer kit with diverter
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-01-21
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Вспомогательный материалХром
    • Разработано вТунис
    • Страна-производительТунис
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEG017610
    • Название ETIMSanitary taps
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Описание Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets

    Доступно в регионах:

    Европа Африка