Опубликуйте свои продукты
Non return valve cold water
SOPAL

Non return valve cold water

4.7 из 5 звезд4.7(7 отзывы)
The non-return valve is a device that controls the direction of water circulation. It allows the passage of fluid in one direction and prevents the passage of fluid in the other direction.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка3613A01
  • Тип продукцииNon return valves
  • Группа продукцииNon return valves
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-07-14
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Разработано вТунис
  • Страна-производительТунис
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Вентиляция и кондиционирование воздуха
  • Классификация IFCКлапан
  • Название по ССКПУ ООНValves
  • Код ССКПУ ООН401416
  • Код Uniclass 2015Ss_55
  • Описание Uniclass 2015Piped supply systems
  • Номер OmniClass23-27 31 00
  • Наименование OmniClassValves

Доступно в регионах:

Европа Африка