Опубликуйте свои продукты
Automatic bleed tap
SOPAL

Automatic bleed tap

Automatic air vents are used to remove trapped air from heating and air conditioning systems without having to manually intervene. This avoids undesirable effects such as noise, cavitation of the pumps, wear and tear of the devices present on the circuits and the poor performance of the heating elements.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка5208A01
  • Тип продукцииBleed Taps
  • Группа продукцииBleed Taps
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-07-14
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Разработано вТунис
  • Страна-производительТунис
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Вентиляция и кондиционирование воздуха
  • Классификация IFCКлапан
  • Название по ССКПУ ООНValves
  • Код ССКПУ ООН401416
  • Код Uniclass 2015Ss_55
  • Описание Uniclass 2015Piped supply systems
  • Номер OmniClass23-27 31 00
  • Наименование OmniClassValves

Доступно в регионах:

Европа Африка