Опубликуйте свои продукты
Portugal_B510_Xps_Baldosa_Texlosa40-Xps
SOPREMA

Portugal_B510_Xps_Baldosa_Texlosa40-Xps

<p><strong>TEXLOSA R</strong> é um ladrilho isolante composto por uma base de espuma de poliestireno extrudido com estrutura de célula fechada, autoprotegida na sua face superior com uma camada de argamassa de 35 mm de espessura, composta por agregados selecionados e aditivos especiais, com acabamento rugoso rústico na cor branca ou cinza.

Cпецификация
  • Aplicação:

    • Coberturas planas acessíveis aos visitantes.
    • Reabilitação de telhados e, em geral, trabalhos que exijam acesso difícil.
    • Apoio direto a pequenas máquinas.
    • Criação de passadiços e zonas de acesso para máquinas em telhados com acabamento em calçada.
    • Drenagem e isolamento de zonas ajardinadas.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаPRDB510_2-copy
  • Тип продукцииInsulation
  • Группа продукцииWaterproofing and insulation product
  • ТипDigital Inventory (Products)
  • Дата публикации2026-11-04
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалЭкструдированный полистирол (XPS)
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Waterproofing & Membranes
  • Классификация IFCМатериал
  • Код ETIMEG020500
  • Название ETIMBuilding - insulation material
  • Код Uniclass 2015Pr_25_71_63_29
  • Описание Uniclass 2015Extruded polystyrene (XPS) boards
  • Номер OmniClass23-13 25 19
  • Наименование OmniClassThermal Insulation 

Доступно в регионах:

Европа
Португалия