Опубликуйте свои продукты
Portugal_B710_BetunModificado_LaminaAutoadhesiva_TexselfGs1.5
SOPREMA

Portugal_B710_BetunModificado_LaminaAutoadhesiva_TexselfGs1.5

TEXSELF GS 1.5 é uma membrana impermeabilizante autoadesiva que atua como barreira contra gases como o metano e o radão. Consiste numa massa elastomérica (SBS), com uma armadura de película de polietileno (PE) de alta densidade colada a uma folha de alumínio de 50 mícrons na sua face superior e um acabamento de película siliconada facilmente removível na face inferior.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаPRDB710_2-copy
  • Тип продукцииwaterproofing
  • Группа продукцииWaterproofing and insulation product
  • ТипDigital Inventory (Products)
  • Дата публикации2026-11-04
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалBitumen
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Waterproofing & Membranes
  • Классификация IFCМатериал
  • Код ETIMEG019720
  • Название ETIMSheet material
  • Номер OmniClass23-13 25 17 13
  • Наименование OmniClassSheet Waterproofing

Доступно в регионах:

Европа
Португалия