Опубликуйте свои продукты
Spain_B710_BetunModificado_LaminaAutoadhesiva_TexselfGs1.5
SOPREMA

Spain_B710_BetunModificado_LaminaAutoadhesiva_TexselfGs1.5

TEXSELF GS 1.5 is a self-adhesive waterproofing film that acts as a barrier against gases such as methane and radon. It consists of an elastomeric mastic (SBS), with a high density polyethylene (PE) film armor adhered to a 50 micron aluminum foil on its upper side, and an easily removable siliconized film finish on the lower side.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаPRDB710_2
  • Тип продукцииwaterproofing
  • Группа продукцииWaterproofing and insulation product
  • ТипDigital Inventory (Products)
  • Дата публикации2025-06-20
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалBitumen
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Waterproofing & Membranes
  • Классификация IFCМатериал
  • Код ETIMEG019720
  • Название ETIMSheet material
  • Номер OmniClass23-13 25 17 13
  • Наименование OmniClassSheet Waterproofing