Опубликуйте свои продукты
Spain_B712_BetunModificado_Lamina_MorterplasSbsFv3Kg
SOPREMA

Spain_B712_BetunModificado_Lamina_MorterplasSbsFv3Kg

Waterproofing membranes based on SBS elastomeric bitumen with fiberglass reinforcement.

Morterplas SBS FV 3 kg is a non-self-protected sheet of plastomeric bitumen SBS, with high softening point, with fiberglass felt reinforcement (FV) and finished with thermo fusible film on both sides.

Cпецификация
  • APPLICATION

    Morterplas SBS FV 3 kg can be applied in single and double layer systems on non-trafficable and trafficable roofs for pedestrian and vehicular use, with heavy protection.

    Morterplas SBS FV 3 kg is usually applied as an underlayer to give stability to the two-ply membrane.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаPRDB712_10
  • Тип продукцииwaterproofing
  • Группа продукцииWaterproofing and insulation product
  • ТипDigital Inventory (Products)
  • Дата публикации2025-06-20
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалBitumen
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Waterproofing & Membranes
  • Классификация IFCМатериал
  • Код ETIMEG019720
  • Название ETIMSheet material
  • Номер OmniClass23-13 25 17 13
  • Наименование OmniClassSheet Waterproofing