Опубликуйте свои продукты
Spain_B712_BetunModificado_Lamina_MorterplasSbsFm3Kg
SOPREMA

Spain_B712_BetunModificado_Lamina_MorterplasSbsFm3Kg

Morterplas SBS FM 3 kg is an SBS elastomeric bitumen waterproofing membrane with polyester felt (FP) reinforcement and a thermo fusible film finish on both sides.

Cпецификация
  • Non-trafficable roofs without heavy protection: two-layer application as the bottom layer of the system with mechanical fastening. This application is especially recommended for Deck roofs and rehabilitation.

    Roofs with heavy trafficable or non-trafficable protection: adhered application, floating or with mechanical fastening forming two-layer membranes. The sheets should always be adhered to each other.

    Morterplas SBS FM 3 kg can be applied as a sheet to ensure watertightness in buried structures.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаPRDB712_5
  • Тип продукцииwaterproofing
  • Группа продукцииWaterproofing and insulation product
  • ТипDigital Inventory (Products)
  • Дата публикации2025-06-20
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалBitumen
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Waterproofing & Membranes
  • Классификация IFCМатериал
  • Код ETIMEG019720
  • Название ETIMSheet material
  • Номер OmniClass23-13 25 17 13
  • Наименование OmniClassSheet Waterproofing