Опубликуйте свои продукты
SOPREMA - FLAG - Synthetic TPO waterpoofing system with vapour barrier for metal deck
SOPREMA

SOPREMA - FLAG - Synthetic TPO waterpoofing system with vapour barrier for metal deck

Monolayer TPO synthetic system destined for the light terrace roof on steeldeck support.
Cпецификация
  • - The system is preconsise with thermal bridge breaker fixing of insulation and membrane (0.0014 W/K);- Le système est préconsisé avec des fixation d'isolant et d'etancheite à rupteur thermique (0,0014 W/K). - Solution classification at the outdoor fire BROOF (t3) (See the details with technical department of SOPREMA) - Sopravap® Stick Alu S16 vapor bariere can easily process the airtightness (in association with Sopratec® III in cladding); - Wide choice of color for the FLAGON EP/PR-SC membrane.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаRS2PUNA_FR01
  • Тип продукцииwaterproofing
  • Группа продукцииWaterproofing system for roof
  • ТипСборка (несколько объектов)
  • Дата публикации2017-08-03
  • Номер версии5
Связанные
  • Основной материалThermoplastic olefin (TPO)
  • Вспомогательный материалПолиизоцианурат (PIR)
  • Разработано вФранция
  • Страна-производительФранция
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Крыша
  • Классификация IFCКрыша
  • Код ETIMEG020300
  • Название ETIMBuilding - Roofing materials
  • Название по ССКПУ ООНRoofing materials
  • Код ССКПУ ООН301515
  • Код Uniclass 2015EF_30_10
  • Описание Uniclass 2015Roofs
  • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategorySs_30_40_30_80
  • Код CSI MasterFormat 201407 54 23
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Thermoplastic-Polyolefin Roofing
  • Номер OmniClass23-13 39 31
  • Наименование OmniClassRoof Membranes
  • Код CSI UniFormat IIB30
  • Заголовок CSI UniFormat IIROOFING