Опубликуйте свои продукты
Spain_FalsoTecho_TecsoundFt75+Lm+YL+TecsoundSy50+YL
SOPREMA

Spain_FalsoTecho_TecsoundFt75+Lm+YL+TecsoundSy50+YL

m2 Acoustic insulation of ceiling consisting of a 60/27 mm galvanised steel sheet structure, onto which two 12.5 mm gypsum plasterboards are screwed with a self-adhesive synthetic acoustic insulation sheet with a polymeric base without asphalt of 2,000 Kg/m3 with a density of 7 Kg/m2 and 3.5 mm thick, type TECSOUND SY 70 between the plates; prior placement of a soundproofing complex on the slab consisting of a porous textile fibre felt and Tecsound synthetic sheet, with a total of 7.6 Kg/m2 and 11 mm thickness, type TECSOUND FT 75, anchored to the slab using impact glue such as SOPRAGLUE ACOUSTIC and mechanical fixing with a PVC dowel type FIJACIÓN PT-H; anchoring the ceiling to the slab using shock absorbers; placement of absorbent material such as mineral wool of 50 mm thickness and density 50 Kg/m3 in the air chamber.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаSOL000434
  • Тип продукцииInsulation
  • Группа продукцииCeilings
  • ТипСтроительные материалы
  • Дата публикации2025-06-19
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалElastomer
  • Вспомогательный материалМинеральная вата
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Потолок
  • Классификация IFCПотолок
  • Код ETIMEG020600
  • Название ETIMBuilding - system floors
  • Код Uniclass 2015Ss_30_25
  • Описание Uniclass 2015Ceiling and soffit systems

Доступно в регионах:

Европа
Испания
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText