Опубликуйте свои продукты
Spain_CubInclinadasInvert_TejasCeramicas+SOPRAXPS+Edilstick2TNT_216,5 mm
SOPREMA

Spain_CubInclinadasInvert_TejasCeramicas+SOPRAXPS+Edilstick2TNT_216,5 mm

Inclined roof on a wooden board support which must offer a flat surface, consisting of: Waterproofing ADHERED by simple contact of self-adhesive sheet on one side composed of SBS elastomeric bitumen reinforced with non-woven Polyester Felt stabilised with Fibreglass and covered on the upper side with a TEXface polypropylene non-woven fabric type EDILSTICK 2mm TNT/RAND designation: LBA-20-FP according to UNE 104410-2013; Thermal insulation layer supported consisting of rigid sheets of extruded polystyrene with a compressive strength of 300 kPa, 100 mm thick, type SOPRAXPS CR 100, ready to receive the finish with tiles FIXED to the wooden batten structure that act as support.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаSOL000448
  • Тип продукцииwaterproofing
  • Группа продукцииWaterproofing system for roof
  • ТипСтроительные материалы
  • Дата публикации2025-07-25
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалBitumen
  • Вспомогательный материалЭкструдированный полистирол (XPS)
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Крыша
  • Классификация IFCКрыша
  • Код ETIMEG020300
  • Название ETIMBuilding - Roofing materials
  • Код Uniclass 2015EF_30_10
  • Описание Uniclass 2015Roofs
  • Номер OmniClass23-13 39 00
  • Наименование OmniClassRoof Coverings, Claddings, Linings