Опубликуйте свои продукты
Spain_Medianera162mm_YL+InsoplastAA6+Lm
SOPREMA

Spain_Medianera162mm_YL+InsoplastAA6+Lm

Vertical separation element made up of a self-supporting galvanised steel framework made up of a double 48 mm horizontal structure (channel) on a TECSOUND® S50 BAND 50 damping band and a 46 mm vertical structure (stud) placed every 600 mm on which two 12.5 mm plasterboard sheets will be screwed on both sides with a self-adhesive acoustic sheet with an elastomeric bitumen base, reinforced, flexible and 1500 kg/m3 density, 6 Kg/m2 and 4 mm thick, type INSOPLAST AA 6 between the sheets; placement of absorbent material such as mineral wool, 50 mm thick and 50 Kg/m3 density between the studs. Level of acoustic insulation to airborne noise: RA = 54 dBA
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаSOL000457
  • Тип продукцииInsulation
  • Группа продукцииInsulation
  • ТипСтроительные материалы
  • Дата публикации2025-07-28
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалBitumen
  • Вспомогательный материалМинеральная вата
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Крыша
  • Классификация IFCСтена
  • Код ETIMEG020500
  • Название ETIMBuilding - insulation material
  • Код Uniclass 2015EF_25_10
  • Описание Uniclass 2015Walls

Доступно в регионах:

Европа