Опубликуйте свои продукты
Spain_FalsoTecho_Lm+YL+TecsoundSy70+YL
SOPREMA

Spain_FalsoTecho_Lm+YL+TecsoundSy70+YL

Ceiling acoustic insulation consisting of a 60/27 mm galvanised steel sheet structure, suspended from the slab by means of shock absorbers, onto which two 12.5 mm gypsum plasterboard panels will be screwed, with a self-adhesive synthetic acoustic insulation sheet with an asphalt-free polymer base of 2,000 Kg/m3 density, 7 Kg/m2 and 3.5 mm thickness TECSOUND SY 70 between panels; placement of absorbent material such as mineral wool of 50 mm thickness and density 50 Kg/m3 in the air chamber.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаSOL000461
  • Тип продукцииInsulation
  • Группа продукцииCeilings
  • ТипСтроительные материалы
  • Дата публикации2025-06-19
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалElastomer
  • Вспомогательный материалМинеральная вата
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Потолок
  • Классификация IFCПотолок
  • Код ETIMEG020600
  • Название ETIMBuilding - system floors
  • Код Uniclass 2015Ss_30_25
  • Описание Uniclass 2015Ceiling and soffit systems