Опубликуйте свои продукты
DWV PVC Test Cap
Spears Manufacturing

DWV PVC Test Cap

DWV (Drainage, Waste & Vent) fittings are Non-Pressure Rated (NPR) for use in open-ended systems. Spears® DWV Fabricated Fittings are manufactured and tested in accordance with ASTM F 1866.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаspears-dwv-p131
  • Тип продукцииDWV
  • Группа продукцииPlug / Cap
  • ТипДокументация (для ознакомления)
  • Дата публикации2018-08-10
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалПВХ
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Соединения
  • Классификация IFCСоединительный элемент трубопровода
  • Название по ССКПУ ООНPlumbing connectors
  • Код ССКПУ ООН40141720
  • Номер OmniClass23-27 53 00
  • Наименование OmniClassPipe Caps
  • Код CSI UniFormat IIC1030
  • Заголовок CSI UniFormat IIFittings