Опубликуйте свои продукты
LCC Intumescent Firestop Collars
Specified Technologies Inc.

LCC Intumescent Firestop Collars

SpecSeal® LCC Firestop Collars are factory-manufactured firestop devices sized to plastic pipes of up to 4 in. Trade Size. LCC Collars consist of a restraining collar with a factory applied intumescent ensuring the correct amount of material is applied every time. Simplify the process of firestopping combustible piping by taking the guess work out of estimation with SpecSeal® LCC Firestop Collars.

Sized for 1-1/2 in., 2 in., 3 in., & 4 in. Trade Size Combustible Pipes
Installs quickly and eliminates waste
Tested in a variety of construction types
Cпецификация
  • Country: United States, Canada Expansion Range: 32X-64X Industry Standards: ASTM E814(UL 1479), ASTM E119( UL 263), CAN/ULC-S115, ASTM E90 Manufacturer Product Line: SpecSeal® Material: Galvanized Steel Nominal Size: 1.5", 38 mm, 2", 51 mm, 3", 76 mm, 4", 102 mm Region: North America Temperature Expansion Begins: 320 deg F, 160 deg C
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаLCC_Intumescent_Firestop_Collars
  • Тип продукцииFirestopping
  • Группа продукцииSpecSeal®
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-08-21
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалОцинкованная сталь
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectПротивопожарное оборудование - Противопожарные преграды
  • Название по ССКПУ ООНFire resistant coatings or putties or sealants
  • Код ССКПУ ООН46191503
  • Код Uniclass 2015Ss_25_60_30_62
  • Описание Uniclass 2015Pipe collar fire stopping systems
  • Код CSI MasterFormat 201407 84 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Firestopping
  • Номер OmniClass23-13 25 13
  • Наименование OmniClassFirestopping
  • Код CSI UniFormat IID40
  • Заголовок CSI UniFormat IIFIRE PROTECTION