Опубликуйте свои продукты
EZ-Path Series 22 Fire-Rated Cable Pathway
EZ-Path Series 22 Fire-Rated Cable Pathway
EZ-Path Series 22 Fire-Rated Cable Pathway
    Specified Technologies Inc.

    EZ-Path Series 22 Fire-Rated Cable Pathway

    The EZ-Path® Series 22 Fire-Rated Pathway is a maintenance-free pathway solution for smaller cable bundles through fire-rated wall assemblies. The device is offered as a complete kit without the need for additional accessory products for installation.

    Self Sealing design providing exceptional fire and smoke leakage ratings
    Allows for Easy Moves, Adds, and Changes
    Designed for New and Existing construction
    Suited for round and rectangular openings
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаseries-22
    • Тип продукцииFirestopping
    • Группа продукцииEZ-Path®
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-08-21
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectПротивопожарное оборудование - Противопожарные преграды
    • Код Uniclass 2015Pr_65_70_11_17
    • Описание Uniclass 2015Cable trays
    • Код CSI MasterFormat 201426 05 36
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Cable Trays for Electrical Systems
    • Номер OmniClass23-35 33 19
    • Наименование OmniClassElectrical Cable Trays

    Доступно в регионах:

    Северная Америка
    Канада
    Соединенные Штаты Америки